Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Google-Übersetzung,
Müheloser Komfort, maximale Effizienz

OPTIMIERTES SYSTEM

  • Separater Ölkessel mit Gusseisenteilen, nur für Wasser – kein Durchlauferhitzer oder Abdeckplatte

LEICHTER ZUGANG

  • Die schnell zu öffnende Oberseite und die schwenkbare Brennertür mit vollem Zugang zur Brennkammer verbessern die Sichtverhältnisse für Inspektion und Wartung.

BELÜFTUNGSOPTIONEN

  • Zwei Rauchabzugsöffnungen – hinten und oben – für maximale Flexibilität bei der Abgasführung

DURCHDACHTES DESIGN

  • Die vertiefte Zielwandkonstruktion schützt das Gerät vor Rauchgasbürsten.

ZUVERLÄSSIGKEIT

  • Beinhaltet werkseitig verdrahtete Umwälzpumpe (falls angegeben), Serviceschalter und die exklusiven, gekapselten Elastomerdichtungen von Weil-McLain für zusätzliche Zuverlässigkeit.

FLEXIBLE INSTALL

  • Erhältlich montiert oder als Bausatz für Installationsbereiche mit begrenztem Platzangebot.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwgo-oil-water-boiler-series-4
  • ProduktfamilieResidential Boilers
  • ProduktgruppeOil Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA