Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laufbrücke Flex, Geländer Knieleiste
Laufbrücke Flex, Geländer Knieleiste
    Weland AB

    Laufbrücke Flex, Geländer Knieleiste

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)

    Die Laufbrücke "Flex" ist vollständig aus Standardkomponenten aufgebaut Die gesamte Brücke wird schnell und einfach am Montageort zusammengeschraubt. Die gesamte Montage erfolgt ohne Schweißen, geringfügige Anpassung werden örtlich erbracht. Die Laufbreiten sind von 600 bis 1300 mm verfügbar. Wangenlängen gibt es von 2000, 3000 u. 4000 mm. Das Geländer für die Laufbrücke ist vom Typ Sektionalgeländer, entweder Kindersicher mit senkrechten Stäben oder Typ Industrie mit oder ohne Fußleiste. Höhenverstellbare Stützbeine sind optional verfügbar. Eine Abstützung ist alle 3 m erforderlich.

    Spezifikation
    • Breite: 600 bis 1300, in 50-mm-Schritten
      Länge: 2000, 3000 und 4000 mm
      Gitterrost als Lauffläche
      Geländerhöhe: 1100 mm
      Handlauf und Knieleiste: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Pfosten: Quadratprofil 40x40x3 mm
      Befestigung: Höhenverstellbare Stützbeine
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergangway_flex_legs_intermediate
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeGangway
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Rampen
    • IFCClassificationRampe
    • Klassifizierung05 51 36
    • Format2014TitelMetal Walkways
    • OmniClassNummer23-17 23 13
    • OmniClassTitelWalkways

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden