Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für Seitenmontage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für Seitenmontage
Sektionalgeländer mit Glasfüllung für Seitenmontage
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Glasfüllung für Seitenmontage

    3.9 von 5 Sternen3.9(13 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für Seitenmontage mit Glasfüllung und Klemmbügeln in weiß lackiertem Aluminium. Das Geländer besteht aus verzinktem Quadratpfosten aus Stahl mit einem Handlauf aus Stahlrohr. Das Geländer ist kindersicher und kann ohne Schweißen montiert werden. Der Handlauf wird mit Klammern an den Geländerpfosten befestigt und anschließend verschraubt. Das Geländer kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: 8 mm Verbundglas
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm (EN 1.4301)
      Klemmbügel: 40x50 mm aus lackiertem Aluminium
      Kindersicherung (keine Öffnung größer als 100 mm)
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_glass_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden