Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für seitliche Befestigung
Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für seitliche Befestigung
    Weland AB

    Sektionalgeländer mit Wellgitterdraht für seitliche Befestigung

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)

    Sektionalgeländer für seitliche Befestigung mit Füllung aus Wellgitterdraht. Das Geländer besteht aus einem verzinkten Quadratpfosten und einem Handlauf aus Stahlrohr. Der Handlauf wird mittels Schellen am Pfosten verschraubt. Das Geländer ist kindersicher und kann komplett ohne Schweißen montiert werden.

    Spezifikation
    • Geländerpfosten: HQ 40x40x3 mm
      Geländerfüllung: Wellgitterdraht: 30 x 30 x 3 mm und 40 x 40 x 3 mm
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm 
      Schellen: Stahl
      Kindersicher
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional_railing_mesh_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden