Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
    WESTGATE

    SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights

    Google-Übersetzung,
    SCX-SERIE

    Hochwertige, nahtlose LED-Linearleuchten (2-3/4 Zoll) für architektonische Anwendungen

    Spezifikation
    • Technical Specs

      • Voltage: 120~277VAC 50/60Hz
      • Ambient Temperature: -13°F~104°F
      • Dimmable: 0~10V dimmable
      • CRI:>80
      • Power Factor:>0.95
      • Efficacy: 110LM/W
      • IP Rating: IP54
      • Life Span: 50,000 hours
      • Housing: White, Aluminum
      • Lens: Frosted Polycarbonate
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP54
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCX-SERIES
    • ProduktfamilieArchitectural Lighting
    • ProduktgruppeLinear Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures