Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
    WESTGATE

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    Google-Übersetzung,

    BOL-502 - Rechteckiger Wegbeleuchtungspoller

    Anwendungen

    Pollerleuchten sind für Gehwege, Eingangsbereiche, Zufahrten und andere Beleuchtungsanwendungen mit kleinem Raum konzipiert, bei denen eine geringe Montagehöhe erwünscht ist.

      Spezifikation
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are not included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1000LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle: 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerBOL-502-SERIES
      • ProduktfamilieExterior Lighting
      • ProduktgruppeBollard Luminaires
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)15.75
      • Breite (Inches)4.72
      • Tiefe (Inches)3.15
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialPVC
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 50 00
      • Format2014TitelLighting
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit