Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Performa EZ - Gitterkanal
Performa EZ - Gitterkanal
Performa EZ - Gitterkanal
    Wibe Group
    Archiviert

    Performa EZ - Gitterkanal

    Performa EZ – Flexible Lösung für die Kabelverlegung. Ideal für Innenräume, Schulen, Geschäfte, Hotels, Büros, Sporthallen usw.. Bald auch in Deutschland erhältlich!
    Spezifikation
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements. The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+), HDG (Hot-dip galvanized) and SS (stainless steel). Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105 Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 Standards fulfilled IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCMS-PERFORMA-EZ
    • ProduktfamilieCable Trays
    • ProduktgruppeElectro Galvanized Solution
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgerarmatur
    • ETIM-CodeEG000004
    • ETIM-NameCable carrying systems
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit