Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly
Wilkins

Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly

Google-Übersetzung,

Dieses Produkt ist für den Einbau in Wasserleitungen konzipiert und schützt vor Rücksaugung und Rückdruck von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung. Ein Prüfhahnstopfen verhindert Verunreinigungen durch Insekten, Schmutz und Ablagerungen. Die Konstruktion gewährleistet Schutz bei potenziellen, nicht gesundheitsgefährdenden Risiken.

Einhaltung

  • ASSE®-gelistet 1015
  • UL®-klassifiziert
  • C-UL®-klassifiziert
  • Genehmigt von der Stiftung für Querverbindungskontrolle und Hydraulikforschung an der University of Southern California (nur 2 Zoll, nur horizontal).

Merkmale:

  • Größen: 1-1/4", 1-1/2", 2"
  • Maximaler Betriebswasserdruck: 175 PSI
  • Maximale Betriebswassertemperatur: 180°F
  • Hydrostatischer Prüfdruck: 350 PSI
  • Endverbindungen (Gewinde): ANSI B1.20.1
  • Optimale Zugänglichkeit und doppelte Kontrollen für problemlose Wartung und Reparaturen.
  • Sitze und Silikondichtungsringe sind vollständig austauschbar, was die Wartungskosten reduziert.
  • Der Prüfhahnstopfen schützt vor Verschmutzungen durch unerwünschte Ablagerungen.
  • Die Konstruktion bietet Korrosionsbeständigkeit
Spezifikation
  • The Double Check Type Backflow Preventer shall be rated to 180°F and supplied with butterfly valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be NSF® Listed Noryl™ and the seat disc elastomers shall be SILICONE. The first and second check shall be located at a 45° angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. Each check shall have separate access covers and test cocks shall be accessible from the top of the device. Test cocks shall be protected from debris by a plug. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XLTBF. keywords: Residential,Fire Protection,Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLTBF,0XLTBF,2-950XLTBF
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-950xltbf
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile