Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 975XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ASSE®-gelistet 1013 sein, für 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsdeckel müssen aus Bronze (ASTM B 584) sein, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus Noryl™ sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus Silikon sein. Die ersten und zweiten Rückschlagventile müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei der Installation im Innenbereich muss die Installation mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Nur zur Verwendung in nicht trinkbaren Anwendungen. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 975XL sein.

    Merkmale:

    • Das Y-Musterdesign reduziert Installationszeit und -kosten
    • Ein bewährtes Design, das von Installateuren weltweit bevorzugt wird
    • Einfacher Zugang zur ersten Kontrolle zur Schmutzentfernung reduziert die Wartungskosten
    • Die gesamte Einheit kann in der Leitung gewartet werden

    Schlüsselwörter: Wilkins 975xl, Zurn-Rückflussverhinderer 975xl, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip, Zurn 975xl2-Reparaturteile, Wilkins Zurn 975xl Winterfestmachung, Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck (RP), Baugruppen für Zonen mit reduziertem Druck

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-975xl
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.5
    • Breite (Inches)5.12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves