Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Google-Übersetzung,

    Mit den Akkordeon-Trennwänden von Woodfold können Sie Räume schnell und einfach unterteilen und die Schalldämmung verbessern. Es sind zwei Modelle erhältlich: H3100 (31STC) und H4100 (41STC).

    Auch als Raumteiler, Faltwände und Ziehharmonikatüren bekannt, sind Faltwände eine ideale Schallbarriere für Innenräume, die häufig eine flexible Raumaufteilung erfordern. Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Vinyls.

    Spezifikation
    • Woodfold's H3100/ H4100 Acoustical Folding Partitions (STC 31/ 41)

      are of semi-rigid laminated construction with manufacturer's

      standard vinyl covers providing wrinkle-free impact resistant

      surfaces. Covers have steel strips laminated within each fold for

      acoustical purposes. Covers have multi-ply sweep strips top and

      bottom both sides of the partition for an acoustical seal.

      The top sweep strips are 1/2 inch (13 mm). Partitions have an

      internal framing of 14 ga. (2 mm) half hard steel riveted to form

      "X" construction pantographs.

      Pantographs provide an even extension and contraction without

      binding on straight runs of track as shown on the plans.

      Pantographs have built-in stops to prevent over-extending.

      Partitions have pantographs located at top and bottom, plus

      intermediate pantographs located no more than 4 feet (1219

      mm) on center for heights over 8 feet (2.438m). The standard bottom

      sweep strips are 1-1/2 inches (38 mm) with 2 inch (51mm) alternative option.

      The lead post is trimmed with clear anodized aluminum and

      include mechanical latching.

      Full description available on request.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhufcor-accordion-partition-3100-4100
    • ProduktfamilieAcoustic Accordion Partitions
    • ProduktgruppeSeries H3100 H4100
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Akustische Türen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA