Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
    Archiviert

    Model A - Standard Push Button Hand Dryers

    World Dryer Model A hand dryer is “the standard” hand dryer with the longest motor life and the best washroom solution for all high traffic applications.

    Product Benefits

    •30 second drying time

    •Longest life of all dryers

    •Lowest sound level

    •Durable and vandal resistant

    •Classic style design

    Design Features

    Dryer

    •Activated by electro-mechanical timer with 25 Amp switch

    •30 second drying cycle

    •Incorporates a 2100 (optional1500) watt Nichrome wire heating element protected by an automatic-resetting, thermal cutoff

    •Provides a 70°F temperature rise

    •IPX1 ingress protection

    Motor

    •Thermally-protected, universal brush-type motor operating at 7,500RPM

    •Delivering 200 CFM air flow at a velocity of 7,300 LFM

    Materials

    •Cover material: Cast Iron with porcelain enamel finish. Optional 14GA polished or brushed finish #304S.S. or epoxy enamel finish C.R. Steel

    •The wall-mounted base is constructed of die-cast aluminum

    •The nozzle is constructed of die-cast zinc alloy finished in bright chrome

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-model-a
    • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
    • ProduktgruppeModel A®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit