Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Runder Einbaustrahler aus Aluminium; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehäuses als Zubehör erhältlich; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; überstreichbarer Lichteinsatz; Schattenfuge zwischen Lichteinsatz und Montageset optional verspachtelbar; mit speziell berechnetem, asymmetrischem Reflektor für homogene vertikale Beleuchtungsstärken; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte Leuchtenebene; reduzierte Lichtaustrittsfläche (nur ø 13 mm); keine Mehrfachschatten; energieeff. LEDs - sehr gute Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-13
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)51
    • Breite (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures