Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VITA wall vertical mounting
VITA wall vertical mounting
    XAL

    VITA wall vertical mounting

    Leuchtenkörper, Montagekanal und Frontabdeckung aus Aluminiumstrangpressprofil, kantige Ausführung; extrem schlanker Leuchtenkörper (nur 25 mm), für direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik; keine sichtbaren Schrauben; Oberfläche eloxiert; geeignet für Wandmontage; Lichteinsätze mit speziell berechneten, asymmetrischen Hochglanz-Reflektoren, linearprismatische Abdeckungen inkl. Folie mit unterschiedlicher Lichtverteilung für Direkt- bzw. Indirektlichtanteil zur optimierten Lichtlenkung und homogenen Ausleuchtung; Lichteinsätze aus pulverbeschichtetem Aluminium; CRI ≥ 90 oder XPECTRUM; inkl. 2 Konverter zur getrennten Steuerung des Direkt-/Indirektlichtanteils; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVITA_wall_vertical_mounting
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeWand | Aufbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-19
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures