Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Archiviert

    BASO 40 suspended OHP

    Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil, kantige Ausführung; keine sichtbaren Schrauben; Oberfläche weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet; Leuchtenprofil mit vormontierter Konvertereinheit vorab montierbar; Lichteinsatz werkzeuglos montierbar; Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; Befestigung an der Leuchte frei positionierbar; inkl. transparenter Einspeiseleitung; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe 0; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBASO_40_suspended_OHP
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Abgehängt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit