Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system
BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system

    Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil, kantige Ausführung; extrem schlanke Bauform (nur 42 x 42 mm) mit integriertem Konverter; keine sichtbaren Schrauben; ausgelegt für Lichtsysteme; Bauform CURVE Element (90°); Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet; Anbau- bzw. Pendelleuchte mit 1500 mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; Befestigung an der Leuchte mittels Federclips; inkl. transparenter Einspeiseleitung; Strangpressprofil für verbessertes Thermomanagement; hochwertiger, verchromter Reflektor mit Facettenoptik; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); mit direkter Abstrahlcharakteristik; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K; CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; SK I; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBETO_ceiling_suspended_system_CURVE_800_90
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Abgehängt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1035
    • Breite (mm)1035
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit