Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Runde Anbauleuchte, Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; zentrale Dekorscheibe aus verzinktem Stahlblech mittels Magnet befestigt; Oberfläche pulverbeschichtet; opale Abdeckung für absolut homogene Ausleuchtung; mit erhöhter Transmission und Diffusion; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP 54, mit Druckausgleichsventil; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; ø180 mm: geeignet für Weiterverdrahtung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDOC_wall
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeWand | Aufbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit