Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 10 track square suspended pole
MOVE IT 10 track square suspended pole
    XAL

    MOVE IT 10 track square suspended pole

    Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 10 mm Fugenbreite; kantige (24 mm Höhe) Bauform; für abgehängte Montage (Seilabhängung, werkzeuglose Höhenverstellung, inkl. schwarzer Einspeiseleitung); mit beidseitig integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Spannungsversorgung und DALI-2 Signal für beide Stromschienen mit nur einer Einspeisung durch PASS THROUGH-Verbinder; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme; flexibler Systemaufbau durch L-, T- oder X-Verbinder bzw. mittels LEVEL-Verbinder; Oberfläche eloxiert bzw. pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Clipverschluss
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_10_track_square_suspended_pole
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit