Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 2-25mm; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage mittels Schnappfederverschluss; Reflektor aus Polycarbonat, chrom poliert; Leuchtenebene zurückversetzt; Version als bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR < 19) verfügbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000K, 4000K und Tunable White (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; externer Konverter für Deckeneinwurf, Durchgangsverdrahtung geeignet; Schutzart IP 44 unten (oben IP 20); SK II; Betriebsgerät geeignet für den Betrieb an einem Zentralbatterie-System; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPADO_150_square_trim
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeDecke | Einbau
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-17
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)179
  • Breite (mm)179
  • Tiefe (mm)104
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Ähnliche Produkte

4.0 von 5 Sternen 4.0 (7)
4.4 von 5 Sternen 4.4 (9)
4.4 von 5 Sternen 4.4 (28)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit