Fertig, kristallin, Betonabdichtung, wasserfester Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, rotes Oxidpigment, Fertigteil
Alle Variationen der Admix C-Serie enthalten die gleiche Menge an reaktiven Chemikalien in den vorgeschriebenen Dosierungsraten und bieten die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit.
Xypex Admix wird zum Zeitpunkt der Dosierung in die Betonmischung eingemischt, um den Beton von Anfang an wasserdicht zu machen und zu schützen. Es übertrifft andere Methoden aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit, ein wirklich integraler Bestandteil der Betonmatrix zu werden. Die Admix C-Serie wurde speziell entwickelt, um unterschiedlichen Projekt- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden.
Admix C-500 Red wurde speziell entwickelt, um die Abbindezeit nur minimal oder gar nicht zu beeinflussen und Betonfertigteilherstellern die einzigartige kristalline Xypex-Imprägnierung und den Schutz sowie ein rotes Oxidpigment zur eindeutigen Identifizierung von mit Xypex Admix behandeltem Beton zu bieten.
Ziehen Sie die entsprechenden Abschnitte dieses Datenblatts zu Rate oder wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung von Xypex, um Unterstützung bei der Bestimmung der geeigneten Dosierungsrate und weitere Informationen zu verbesserter chemischer Beständigkeit, optimaler Betonleistung (z. B. Abbindezeit, Druckfestigkeit) oder zur Erfüllung spezifischer Anforderungen zu erhalten und Bedingungen Ihres Projektes.
Zur einfachen Anwendung ist Xypex Admix C-500 Red in 20 lb. (9,1 kg) Eimern und 37 lb. (16,8 kg) Papiertüten verpackt. Wenden Sie sich für spezifische Projekte an Xypex, um die Verfügbarkeit von Verpackungen in Sondergröße zu erfahren.
Empfohlen für:
Vorteile
Schlüsselwörter: Fertigteil, kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, rotes Oxidpigment, Fertigteil
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |