Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal
    Archiviert

    Door Edge Protectors FD60 Double door Fire Smoke Seal

    Door edges (both meeting and hinged) can come under the hammer in busy thoroughfares.

    Continuous pushing open of doors with trolleys, equipment and even feet can cause severe damage to the existing door edges.

    This damage can result in there being a gap between the meeting edges or the edges and frame which is over the 3 mm recommend by the RRO and therefore leading to non-compliance of the fire door.

    Yeoman Shield’s Door Edge Protectors, with their toughened 9 mm PVCu inner core, are the perfect product range to install on the door edges to help protect and prolong the life of a door.

    Door Edge Protectors may also be fitted without seals to non-fire doors, where protection or aesthetics are the only consideration.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEdgeProtectorsFD60DoubledoorFireSmokeSeal
    • ProduktfamilieDoor Edge Protectors
    • ProduktgruppeFD60 Double door Fire Smoke Seal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)64
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationTürblatt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor edge protectors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit