Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archiviert

    CLAIRE Sideboard

    4.8 von 5 Sternen4.8(20 Bewertungen)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCLA803
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSideboard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)135
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSideboards
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15 13
    • OmniClassTitelResidential Sideboards
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit