Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
Elya ambiance emergency lighting
    Zemper

    Elya ambiance emergency lighting

    Google-Übersetzung,

    „Vielseitige Notbeleuchtung mit architektonischer Integration.“

    ELYA Ambiance ist eine leistungsstarke Notleuchte für die Panikbeleuchtung. Mit einer Lichtleistung von bis zu 510 lm (je nach Ausführung) eignet sie sich für die Deckeneinbau- oder Aufbaumontage und bietet somit maximale Flexibilität bei Neubauten und Sanierungen.

    Mit seinem robusten Polycarbonatgehäuse, der hochwertigen Optik und den LiFePO₄-Akkus gewährleistet es zuverlässige Leistung in kritischen Situationen. Erhältlich in Schwarz und Weiß, fügt es sich nahtlos in moderne Interieurs ein.

    Highlights:

    • Notbeleuchtung für offene Bereiche und Anti-Panik-Anwendungen

    • Lichtstrom: bis zu 510 lm

    • Montage: Einbau- oder Aufputzmontage an der Decke

    • Ausführungen: Schwarz und Weiß

    • Steuerungsmöglichkeiten: SATI-Autotest, CBS

    • Verfügbar mit 1 Stunde Akkulaufzeit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelya-ambiance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit