Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    Google-Übersetzung,

    „Notausgangsschilder aus Kork für umweltfreundlichere Gebäude.“

    Corkia Exit gehört zur Corkia-Familie, der ersten Notbeleuchtungsserie aus Naturkork. Sie wurde für eine klare und zuverlässige Evakuierungsführung entwickelt und kombiniert effiziente LED-Technologie mit einem nachwachsenden Rohstoff. Dadurch wird der CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Polycarbonatgehäusen um 115 % reduziert.

    Wichtigste Spezifikationen:

    • Sichtweite: 26 m
    • Autonomie: 1 oder 3 Stunden, mit LiFePO₄-Batterien.
    • Robustheit: Korkgehäuse mit Schutzart IP20 und IK04.
    • Intelligente Funktionen: Optionen für AutoTest, DALI2 oder Wireless SmartZ® für vereinfachtes Management.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexit-signs-corkia-exit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKork
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung