Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
Maxilum EVO emergency lighting
    Zemper

    Maxilum EVO emergency lighting

    Google-Übersetzung,

    Maximale Leistung für kritische Umgebungen.

    Maxilum EVO wurde für große Räume mit hohem Bedarf an Notbeleuchtung entwickelt. Dank seiner robusten Bauweise gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen und eignet sich daher ideal für Lagerhallen, Industrieanlagen und Sportarenen. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Highlights:

    • Lichtstrom: 1500 lm - 3300 lm
    • Schutzart: IP65, ideal für raue Umgebungen. IK07 / IK10 (Schutzgitter)
    • Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C / -20 °C bis +40 °C
    • Steuerungssysteme: Standard, AutoTest, Dali, SmartZ
    • Montageoptionen: Decken-, Wand- oder Mastmontage
    • Akkulaufzeit: 1–3 Stunden dank hocheffizienter LiFePO4-Technologie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaxilum-evo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting