Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    Google-Übersetzung,

    Die schwarz lackierte, fein zerklüftete Oberfläche von Fission FT Black sorgt für eine gute Schallabsorption und bietet in Kombination mit dem schwarzen Raster Gridline 24 eine Lösung für Kinos und andere Bereiche, die ein schwarzes Deckensystem erfordern.

    Spezifikation
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFissionFTBlack
    • ProduktfamilieMineral Ceiling
    • ProduktgruppeEbro AB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11
    • OmniClassTitelSuspended Ceilings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit