Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archiviert

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Die Basis dieses Produktes ist Steinwolle. Aufgrund der verstärkten Oberfläche -Glasfasermaterialschicht- und der versiegelten Kanten hat PARAFON HYGIEN eine ISO 5 Reinraumklassifizierung.
    Spezifikation
    • Standard-Unterkonstruktionssysteme: Prelude 15, Prelude 24 Alternative suspension systems:Prelude 35 Andere Unterkonstruktionssysteme: aw 0.95 & Dnfw - Lichtreflexion: 82% Feuchtigkeitsbeständigkeit: 95% Reinraumlösungen: ISO 4 Brandverhalten EuroClass: A2,s1-d0 VOC-Eigenschaften (nach französicher Norm geprüft): A Recyclinganteil: 20% 15 Jahre Produktgarantie / 30 Jahre Systemgarantie Kantendetail-Optionen: Board Kantendetail-Optionen: 600x600, 625x625, 1200x600* * Modul 625x625 ist nur in den DACH-Ländern erhältlich. Optionen Materialdicke (mm): 18
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerParafon_Hygien
    • ProduktfamilieMineral Ceiling
    • ProduktgruppeParafon Hygien
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11
    • OmniClassTitelSuspended Ceilings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit