Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Google-Übersetzung,
Wandhalterung für Küsteninstallation möglich
Spezifikation
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAllright_coastline
  • ProduktfamilieAllright
  • ProduktgruppeOutdoor
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)66
  • Breite (mm)268
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit