Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Google-Übersetzung,
    Eine einfach zu platzierende, skulpturale Leuchtenfamilie zur Beleuchtung von Durchgangsstraßen, Wegen, Fassaden und Bereichen unter Dächern. Der ordentliche Maßstab und die moderate Präsentation sind von Wegweisern aus alten Zeiten inspiriert, und Pathfinder schafft Richtung und definiert den Ort auf sehr effektive Weise. Die Poller haben einen oder mehrere Köpfe in verschiedenen Kombinationen und Richtungen. IP65.
    Spezifikation
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBollard_single
    • ProduktfamiliePathfinder
    • ProduktgruppeBollard
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium lighting bollards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit