Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    Google-Übersetzung,

    Oberleitung City Globe zur Außenaufstellung.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercity-globe-catenary-outdoor
    • ProduktfamilieCity Globe
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)620
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika