Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    Google-Übersetzung,

    City Globe Oberleitungsbeschlag.
    Lackiertes Aluminium und Metall. Schwarz RAL 9005. Andere Farben auf Anfrage. Außenschirm drin
    grau getöntes Polycarbonat. Innenschirm aus Craquelé-Glas oder offenem Opalglas.

    Spezifikation
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCityGlobeCatenary
    • ProduktfamilieCity Globe
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit