Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    Google-Übersetzung,

    Neuzugänge 2023 in der Compose-Familie sind Steh- und Tischleuchten, eine Wandleuchte und eine größere Version des Metallschirms. Diese komplettieren die Compose-Familie und bieten eine große Auswahl an Optionen. Compose ist dank seiner vielseitigen Optionen für seine Vielzahl an Ausdrucksmöglichkeiten bekannt. Ziel ist es, eine Einrichtung anzubieten, die eher einem Werkzeug bzw. einem Instrument gleicht, aus dem sich die schönste Musik komponieren lässt. Lasst uns komponieren!

    Spezifikation
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompose-wall
    • ProduktfamilieCompose
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit