Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wandbefestigung aus lackiertem Aluminium und Stahl
    Spezifikation
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConvex_wall_fixture
    • ProduktfamilieConvex
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit