Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grid
ZERO

Grid

Google-Übersetzung,
Wandbefestigung mit quadratischen Löchern oder Streckmetall
Spezifikation
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGrid_wall_mounted
  • ProduktfamilieGrid
  • ProduktgruppeWall fixtures
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)96
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)96
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit