Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
    ZERO

    Loud - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Das Konzept hinter Loud war die Entwicklung einer funktionalen Raumleuchte, inspiriert von traditionellen Blendschutzprinzipien. Um ein Blendschutzgitter angeordnet, verbindet Loud nahtlos Minimalismus mit einem Hauch von Industriecharme und erinnert an einen schwebenden Lautsprecher. Mit einer indirekten Uplight-Version wird Loud zu einem vielseitigen Element, das verschiedene Innenräume aufwertet und ihnen Charakter verleiht, ohne sie zu überladen.

    Spezifikation
    • Description

      Shade in painted aluminum. Tube in painted steel. Downlight model - equipped with micro prismatic diffuser and painted cross louvre. Upplight model - equipped with diffuser in matt acrylic. Fixed pendant length up to 1000 mm as standard. Specific lenghts on request.

      LED info

      System power 25W. Luminaire Luminous Flux 1500LM - 2670 LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72.000 h.

      Installation

      Fixed pendant from ceiling. Including painted ceiling cup.

      Connection

      Terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Adam Palm 2025.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloud
    • ProduktfamilieLoud
    • ProduktgruppeLoud
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)355
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika