Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Google-Übersetzung,

    Wandhalterung IP44 aus Aluminium und Metall, schwarz lackiert RAL 9005 oder Corten-Finish. Diffusor aus gehärtetem Glas Andere Farben auf Anfrage. IK 7.

    Spezifikation
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplant-wall
    • ProduktfamiliePlant
    • ProduktgruppeOutdoor wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)156
    • Tiefe (mm)211
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika