Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
Slizes Pendant fixture
    ZERO

    Slizes Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Zwei Funktionen in ein und derselben Leuchte; Slice ist nichts weniger als ein lichtemittierendes, akustisches Designobjekt, das innovative Funktionalität mit ausdrucksstarker Form verbindet. Nachhaltigkeit war ein entscheidender Faktor in der Entwicklungsphase, sowohl in Bezug auf Materialien als auch in sozialer Hinsicht. Slice schafft buchstäblich eine bessere Umgebung für Augen und Ohren und fügt mit seinen sanft getönten Farbspektren Charakter hinzu.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted metal in black RAL 9005. Soundabsorbing slices made of polyester and bi-component fibre. Fabric Hush/Gabriel. Can be ordered with 2-, 3-, or 4-layer slices. Minimum 2 slices position A + B have to be ordered. The slices are two-coloured, one colour on each side.

      LED info

      With incorporated LED module or with dimmable LED lightsource included GU10 4,9W/2700K, 6,2W/3000K. Module-System power: 11W. Luminaire Luminous Flux: 884LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H

      Installation

      On ceiling-hook. Including ceiling cup.

      Connection

      DCL plug or terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Halskov & Dalsgaard 2022.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslice
    • ProduktfamilieSlice
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika