Aluminium und Stahl. Lackiert weiß RAL 9010 oder roh
verzinkt. Das verzinkte Modell weist sichtbare Kratzer und andere Unvollkommenheiten auf, deren Intensität je nach Farbton variieren kann. Darüber hinaus kann die verzinkte Oberfläche zwischen einem glänzenden und einem matten Finish schwanken, was sich im Laufe der Zeit verändern kann.
Andere Farben auf Anfrage. Textilkabel in passender Farbe.
LED-Info:
Lichtquelle ausgenommen. Wir empfehlen dimmbare LED-Lichtquelle 4,9 W oder 6,2 W/GU10 CRI 90. 2700 K oder 3000 K.
Installation
In Zwischendecke eingelassen
Verbindung
Klemmleiste 3x2,5mm2
Design
Note Design Studio 2024
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Ozeanien | Nordamerika |
|---|---|---|---|
Åland | Hongkong | Australien | Belize |
Albanien | Japan | Neuseeland | Costa Rica |
Andorra | Singapur | El Salvador | |
Belgien | Vereinigte Arabische Emirate | Guatemala | |
Bosnien und Herzegowina | Honduras | ||
Bulgarien | Mexiko | ||
Dänemark | Nicaragua | ||
Deutschland | Panama | ||
Estland | USA | ||
Färöer | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Gibraltar | |||
Griechenland | |||
Guernsey | |||
Irland | |||
Island | |||
Isle of Man | |||
Italien | |||
Jersey | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |