Unser Modell 912 ist ein vormontiertes Abwasserhebesystem, das alle wichtigen Komponenten für die Installation enthält. Im Vergleich zum 912-0007 mit dem Modell 264 bietet es eine höhere Förderhöhe und einen höheren Durchfluss. Es ist ideal für alle, die ein betriebsbereites Abwasserhebesystem installieren möchten. Der Kauf eines betriebsbereiten Pakets reduziert Installationsfehler und minimiert die Kosten.
Das Abwasserhebepaket Modell 912 ist für die bodengleiche Verlegung konzipiert. Nach der Installation ist nur noch die Zugangsabdeckung sichtbar.
Das Paket wird vormontiert in einem 18 x 30 Zoll großen Becken aus Polyethylen-Strukturschaum (PSF) geliefert. Es enthält unsere automatische Abwasserpumpe Modell 266. Das Modell 266 hat eine Leistung von 1/2 PS. Das Vortex-Laufrad des Modells 266 ermöglicht es der Pumpe, 2 Zoll große kugelförmige Feststoffe zu fördern, wodurch das Risiko von Verstopfungen und unerwünschten Ausfallzeiten verringert wird.
Das Becken wird komplett mit einem 2-Zoll-PVC-Abflussrohr geliefert, das über ein vorgebohrtes 3/16-Zoll-Abflussloch verfügt, um ein Verstopfen der Pumpe zu verhindern. Der Beckendeckel verfügt über eine Kabeldichtung für das Stromkabel der Pumpe sowie ein vorgebohrtes 2-Zoll-Entlüftungsloch. Der Deckel wird vor dem Versand versiegelt. Der vorinstallierte 4-Zoll-Einlaufstutzen ermöglicht einen schnellen Anschluss an die Hauptabwasserleitung.
Jedes Becken wird vor dem Versand mit umweltfreundlichen Verpackungschips gefüllt, um sicherzustellen, dass alles während des Transports an Ort und Stelle bleibt. Das Verpackungsmaterial ist wasserlöslich und löst sich daher beim ersten Gebrauch auf.
Arbeitsfertig, schnelle und einfache Installation!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |