Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N161 Effluent Pump with 20′ Cord

N161 Effluent Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere nichtautomatische Abwasserpumpe Modell N161 dient zur Förderung von Abwasser oder Grundwasser in Klärgruben oder Abwasseranwendungen. Die 1/2 PS starke N161 ist eine bewährte und zuverlässige Abwasserpumpe. Die N161 ist eine nichtautomatische Pumpe und benötigt zum Betrieb einen Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.

Das Vortex-Laufrad der Pumpe ermöglicht den Durchlass von 3/4-Zoll-Kugelkörpern. Der Abstand des Laufrads zum Pumpengehäuse ermöglicht den ungehinderten Durchgang von Wasser und Feststoffen durch die Pumpe. Diese Kombination von Konstruktionsmerkmalen verringert das Risiko von Verstopfungen und Ausfallzeiten.

Motorgehäuse, Pumpengehäuse und Sockel des Modells 161 bestehen aus Gusseisen. Pumpenschild, Griff und Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 161 auch den anspruchsvollsten Abwasseranwendungen standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 3/4" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-161-effluent-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSeptic Effluent Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps