Unsere Abwasserpumpe Modell N270 ist für die Förderung von Rohabwasser oder Abwasser in häuslichen Abwasser- oder Kläranlagenanwendungen konzipiert. Das professionelle 1-PS-Modell 270 ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N270 ist eine nicht automatische Pumpe, die zum Betrieb einen Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld benötigt. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.
Motorgehäuse und Pumpengehäuse des Modells 270 bestehen aus Gusseisen. Das Pumpenschild, der Griff und die Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 270 den Anforderungen von Abwasserhebeanlagen in Wohngebäuden standhält.
Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |