Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
    Zurn

    Z130S Siphonic Primary Roof Drain

    Google-Übersetzung,

    ZURN Z130S Siphon-Dachablauf mit Dura-beschichtetem Gusseisen-Ablaufkörper und Membran-Anschlussklemme. Komplett mit Dura-beschichteter Gusseisen-Luftleitblende und Deckplatte. Zurn Z130S entspricht der Norm ANSI/ASME A112.6.9 für Siphon-Dachabläufe.

    Merkmale:

    • Gewinnen Sie mehr nutzbare Gebäudefläche durch nicht geneigte, horizontale Rohrleitungen, die im Vergleich zu einem Schwerkraft-Dachablaufsystem weniger Platz unter dem Dach beanspruchen.
    • Die Baukosten lassen sich durch weniger Abflüsse, weniger Fallrohre und kleinere Rohrdurchmesser senken, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen.
    • Höhere Strömungsgeschwindigkeiten bewirken eine Selbstreinigung des Systems, ohne dass zusätzliche Reinigungsöffnungen erforderlich sind.
    • Systemdesign kann dazu beitragen, LEED-Punkte für Materialien, Innovation, nachhaltige Standorte, Wassereffizienz, regionale Priorität und Atmosphäre zu erhalten.
    • Die Konstruktion ermöglicht eine flexible vertikale Anordnung der Kamine je nach architektonischen Anforderungen.
    • Nahezu geräuschloser Betrieb bei vollem Durchfluss des Siphon-Dachablaufs
    • Die integrierte Deckplatte halbiert die Installationszeit für Dachabläufe im Vergleich zu herkömmlichen Installationsmethoden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ130S
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppeSiphonic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 19
    • OmniClassTitelSiphonic Roof Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika