Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Google-Übersetzung,

    Sanitärkeramik, hohe Effizienz, 1,28 gpf [ 4,8 Lpf] geringer Verbrauch, leistungsstarke Siphon-Jet-Toilette mit 3"-Spülventil, verlängertem Vorderrand und 12"-Standard-Rohbauanschluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1
    • Watersense-Etikett
    • CEC-gelistet

    Merkmale

    • 1,28 gpf HET-Spülvolumen
    • Ein MaP-Wert von 1000 g bedeutet die höchstmögliche Spülleistung.
    • Zweiteilige Toilette mit Siphon-Spülung und 2-1/8" vollglasiertem Siphon
    • Verlängerte Vorderfelge
    • 3-Zoll-Spültechnologie
    • 3 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • keywords: Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,Gravity Two Piece Toilets,1.0-1.28 gpf Tank Type Water Closets,CA Mandatory Water Reduction,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,Z5535, Z5535-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5535-K,535-K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ5535-K
    • ProduktfamilieWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • ProduktgruppeManual Flushometer Vitreous China
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika