Polierter, verchromter, starrer oder schwenkbarer Schwanenhalsauslauf aus Messing mit 137 mm (5-3/8 Zoll) Mittenabstand zur Montage auf der Waschtischplatte. Die Armatur ist mit einem Durchflussregler für 7,6 l/min (2,0 GPM) im Auslauffuß (entspricht der Norm ANSI A112.18.1 für Durchfluss), Montagematerial und einer 1/2"-NPSM-Überwurfmutter für Standard-Waschtisch-Steigleitungen ausgestattet. Die bleifreien Produkte von Zurn (-XL) umfassen langlebige, hochwertige Messingarmaturen und -accessoires, die gemäß Abschnitt 1417 des US-amerikanischen Trinkwasserschutzgesetzes (Safe Drinking Water Act, SDWA) entwickelt und hergestellt werden. Dieser Abschnitt schreibt einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von maximal 0,25 % der benetzten Oberfläche vor.
Einhaltung:
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |