Zurn AquaSense® Sensorarmaturen mit Strangulationsschutz bieten eine hygienische, sichere, nachhaltige und zuverlässige Lösung zum Händewaschen für Einrichtungen der psychischen Gesundheit, des Gesundheitswesens und andere Risikobereiche. Ausgestattet mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche ohne austauschbare Magnetventile, erneuerbarer Wasserkraft, vandalensicherer Konstruktion aus einteiligem Messingguss mit abgeschrägtem Dreiecksprofil und 10 cm (4 Zoll) Mittenabstand, um Strangulationspunkte zu minimieren und das Risiko von Selbstverletzungen zu verringern. Der standardmäßige hohe Durchfluss von 1,9 l/min und die einstellbare Abschaltautomatik sparen Wasser und tragen so zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bei. Die Nutzungseinstellungen lassen sich drahtlos über die Bluetooth-App plumbPRO von Zurn Elkay anpassen.
Zurn Lead Free Produkte sind langlebige, hochwertige Messingarmaturen und -beschläge, die so konzipiert und hergestellt werden, dass sie Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entsprechen, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von höchstens 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.
Einhaltung:
Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.1
• ADA-konform
• UPC-konform (bleifrei)
• Entspricht den Normen CEC und NYC 604.4 (bei Verwendung mit angemessener Durchflussrate)
• Im Rahmen der New Yorker Landesbehörde für psychische Gesundheitsbewertung
Dieses Gerät ist bei Verwendung mit der entsprechenden Durchflussrate mit dem WaterSense-Label ausgezeichnet und für den Einsatz in privaten und gewerblichen Toiletten zertifiziert.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |