Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD52 Concealed Sensor Flush Valve for Concealed 1‑1/2" Back Spud Wall-Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Google-Übersetzung,
    Die Zurn Hydro•X® Power Serie von berührungslosen Spülventilen für wandhängende WCs ist für eine zuverlässige, berührungslose Bedienung konzipiert und hält der gesamten Lebensdauer eines gewerblichen Sanitärraums stand. Dieses wasserbetriebene Spülventil benötigt weder feste Verkabelung noch Batteriewechsel, was die Installations- und Wartungskosten senkt. Das getriebegesteuerte Spülventil verfügt über eine verstopfungsresistente, dreifach gefilterte Membran. Die sensorgesteuerte Aktivierung trägt zu einer hygienischeren Umgebung bei, indem Berührungspunkte minimiert werden. Kombinieren Sie das Ventil mit Hydro•X® Power Armaturen, um Ihre Nachhaltigkeitsziele im Sanitärbereich optimal zu erreichen. Konformität: Entspricht ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA-konform
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZHYD52
    • ProduktfamilieSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • ProduktgruppeDiaphragm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika