Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QEC_GX Expansion XL Brass Couplings
Zurn

QEC_GX Expansion XL Brass Couplings

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Messing-Expansionskupplung F1960 mit niedrigem Bleigehalt

Die QEC_GX-Fittings werden in Trinkwasseranwendungen mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren verwendet. Sie sind nicht für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen aggressiver Wasserchemie geeignet. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für folgende Druckbelastungen ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Die Fittings sind von unabhängigen Prüfstellen nach folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale:

  • bleiarm
  • Trinkwasseranwendungen
  • Einfache Installation
  • Ecobrass Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren
Spezifikation
  • keywords: Low‑lead EcoBrass expansion coupling for Zurn non‑barrier PEX; NSF 61/372 certified, high‑temperature/pressure rated, reliable F1960 expansion joint for potable water plumbing,QEC22GX, QEC32GX, QEC33GX,QEC43GX, QEC44GX, QEC54GX, QEC55GX, QEC64GX, QEC65GX, QEC66GX, QEC74GX, QEC75GX, QEC76GX, QEC77GX, QEC85GX, QEC86GX, QEC87GX, QEC88GX, LF4543850, LF4545050, LF4545075, LF4547575, LF4547510, LF4541010

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQEC_GX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit