Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow
Zurn

QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Bleiarmer Messing-Expansions-PEX x FPT-Winkelstück QEDE__BFGX wird mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren in Trinkwasseranwendungen verwendet. Nicht geeignet für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen lokal aggressiver Wasserchemie. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für einen Druck von 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F ausgelegt. Diese Fittings sind von Drittanbietern nach folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Bleiarm), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale:

  • bleiarm konform
  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Ecobrass-Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren
Spezifikation
  • keywords:  Expansion PEX × FPT brass drop‑ear elbow with mounting ears; EcoBrass, NSF 61/372 compliant, secure threaded fixture connection for potable water installations, QEDE33BFGX, QEDE44BFGX, LF4235050, LF4237575

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQEDE_BFGX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit