Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® F1960 Expansions-Verstärkungsring mit Anschlag. Der QER_X wird in Trinkwasseranwendungen mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren verwendet. Aus PEX geformt mit integrierten Positionierungsnasen.

Einhaltung:

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • CSA B137.5
  • **NPCC-gelistet

Merkmale

  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren
  • Zertifiziert nach NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (niedriger Bleigehalt), ASTM F1960, CSA B 137.5

Spezifikation
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQER_X
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit