Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QET_GX Expansion XL Brass Tees
Zurn

QET_GX Expansion XL Brass Tees

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Low Lead Messing F1960 Expansions-T-Stück. Das QET GX wird mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren in Trinkwasseranwendungen verwendet. Nicht geeignet für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen lokal aggressiver Wasserchemie. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für folgende Drücke ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Diese Fittings sind von unabhängigen Prüfstellen nach folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale

  • bleiarm
  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Ecobrass Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren

Spezifikation
  • keywords: F1960 expansion XL brass tee, EcoBrass low‑lead alloy, corrosion‑resistant, potable‑water compliant, durable multi‑branch PEX fitting, ideal for residential plumbing layouts,QET33GX, QET334GX, QET433GX, QET434GX, QET443GX, QET444GX, QET445GX, QET544GX, QET545GX, QET553GX, QET554GX, QET555GX, QET654GX, QET655GX, QET663GX, QET664GX, QET665GX, QET666GX, QET754GX, QET755GX, QET757GX, QET764GX, QET765GX, QET766GX, QET773GX, QET774GX, QET 775GX, QET776GX, QET777GX, QET874GX, QET875GX, QET876GX, QET877GX, QET878GX, QET883GX, QET884GX, QET885GX, QET886GX, QET887GX, QET888GX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQET_GX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit