Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee
Zurn

QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee

Google-Übersetzung,

Das 1"-Schlauchanschluss-Ein-/Ausgangsstück mit drei 1/2"-Schlauchanschluss-QuickSert-Mehrfach-T-Stücken bietet Installateuren Arbeitsersparnis und Flexibilität und ist somit ideal für gewerbliche und private Bauprojekte. Die Polymerkonstruktion schützt vor Korrosion, Chemikalien und Chlor und versorgt mehrere Entnahmestellen über dieselbe Hauptleitung mit Wasser. Dank der extremen Temperatur- und Druckbeständigkeit eignet sich das Fitting auch für aggressive Wasserumgebungen mit PEX-Systemen.

Einhaltung:

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • Massachusetts MA genehmigt
  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale

  • Das Mehrfach-T-Stück kann verschiedene Armaturen an dieselbe Hauptleitung anschließen.
  • Hochtemperatur- und frostbeständige Materialien eignen sich sowohl für Warm- als auch für Kaltwasseranwendungen in PEX-Systemen.
  • Das robuste Polymermaterial bietet Korrosions- und Chemikalien-/Chlorbeständigkeit und ist ideal für aggressive Wasserumgebungen.
  • Druckfestigkeitswerte bis zu 80 PSI bei 200 Grad Fahrenheit erfüllen die hohen Anforderungen im gewerblichen Einsatz.
  • NSF 61-zertifiziert
  • ANSI-zertifiziert
  • 25 Jahre eingeschränkte Garantie, die nachweislich die gesamte Lebensdauer des Gebäudes abdeckt.


Spezifikation
  • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQPM53_3_4_5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit